画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
100 ~ 600 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応