画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR
ハウジング材質
PBT
検出面材質
エポキシ中空ガラスボール
検出距離
200~1500 mm
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-POXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
63,730 JPY
定価
|
40,040 JPY
定価
|
|
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | エポキシ中空ガラスボール | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 200~1500 mm | 120 ~ 1300 mm |
| スイッチング周波数 | 8 Hz | 10 Hz |
| 周囲温度範囲 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | 0.2 % FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 構造 | - | Ø 18 mm |
| インタフェース | - | IO-Link 1.0 |
| 承認/ 適合 | - |
cULus CE WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応