画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
鋼めっき仕様の超音波センサ
承認/ 適合
CE
WEEE
WEEE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
定価
|
40,040 JPY
定価
|
40,270 JPY
定価
|
|
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | - | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 接続 | - | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1-オス |
| ハウジング材質 | - | ABS |
真鍮, ニッケルめっき PBT, TPU |
| 検出面材質 | - | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | - | 20 ~ 250 mm | 30~350 mm |
| スイッチング周波数 | - | 25 Hz | 25 Hz |
| 周囲温度範囲 | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | - | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | - | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | - | 20 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応