画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M18ネジ、アナログまたはデジタル出力付き
構造
Ø 18 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
50,940 JPY
定価
|
50,940 JPY
定価
|
50,940 JPY
定価
|
|
| 構造 | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| アナログ出力 | アナログ電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ電圧 0 ~ 10 V |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 30~350 mm | 30~350 mm | 30~350 mm |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応