画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M30ネジ、アナログまたはデジタル出力付き
構造
Ø 47.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス PBT、TPU
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E1-PPX-35/340-S92K | BUS M30E1-PWX-35/340-S92K | BUS M30E1-PPC-35/340-S92K | |
|
48,330 JPY
定価
|
65,610 JPY
定価
|
98,320 JPY
定価
|
|
| 構造 | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス PBT、TPU | ステンレス PBT、TPU | ステンレス PBT、TPU |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 350~5000 mm | 350~5000 mm | 350~5000 mm |
| スイッチング周波数 | 4 Hz | 4 Hz | 4 Hz |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 9 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC |
| アナログ出力 | - | - | アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA |
CADモデルのダウンロードのみ対応