画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
スイッチング出力
2x NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1-オス
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT, TPU
PBT, TPU
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
350~5000 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
定価
|
43,350 JPY
定価
|
|
| スイッチング出力 | 2x NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) |
|---|---|---|
| 接続 | コネクタ、M12×1-オス | コネクタ、M12×1-オス |
| ハウジング材質 |
真鍮, ニッケルめっき PBT, TPU |
真鍮, ニッケルめっき PBT, TPU |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 350~5000 mm | 350~5000 mm |
| スイッチング周波数 | 4 Hz | 4 Hz |
| 承認/ 適合 |
cULus 記載 CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 9 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応