画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
構造
直方体
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | |
|
40,040 JPY
定価
|
40,040 JPY
定価
|
40,040 JPY
定価
|
|
| 構造 | 直方体 | 直方体 | 直方体 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS | ABS |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 20 ~ 250 mm | 20 ~ 250 mm | 20 ~ 100 mm |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 30 VDC | 20 ~ 30 VDC | 20 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応