製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BUS0059

BUS R06K1-PPX-12/070-S75G

立方体タイプ、アナログまたはデジタル出力

構造
直方体
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
構造
直方体
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
120 ~ 1000 mm
スイッチング周波数
14 Hz
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
cULus
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 30 VDC
分類
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?