画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
立方体タイプ、アナログまたはデジタル出力
構造
直方体
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-XA-12/070-S75G | BUS R06K1-XB-12/070-S75G | |
|
50,940 JPY
定価
|
50,940 JPY
定価
|
|
| 構造 | 直方体 | 直方体 |
|---|---|---|
| アナログ出力 | アナログ電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 120 ~ 1000 mm | 120 ~ 1000 mm |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 30 VDC | 20 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応