画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐圧アプリケーション用M30ネジ付き円筒形バージョン
構造
Ø 47 mm
プロセス接続部
G 1"
スイッチング出力
2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
95,470 JPY
定価
|
99,730 JPY
定価
|
|
| 構造 | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| プロセス接続部 | G 1" | G 1" |
| スイッチング出力 | 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 |
ステンレス(1.4571) PBT, TPU |
ステンレス(1.4571) PBT, TPU |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE |
| 検出距離 | 200 ~ 5000 mm | 200 ~ 5000 mm |
| スイッチング周波数 | 5 Hz | 5 Hz |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 最大定格圧力 | 6 bar | 6 bar |
| 電源電圧 Ub | 9 ~ 30 VDC | 9 ~ 30 VDC |
| アナログ出力 | - | アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA |
CADモデルのダウンロードのみ対応