画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M12ネジ、アナログ出力付き
構造
Ø 12 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき
PBT
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BUS M12M1-PPX-05/024-S04G | BUS M12M1-NPX-05/024-S04G | |
|
38,860 JPY
定価
|
38,860 JPY
定価
|
|
| 構造 | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 |
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき PBT |
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 40 ~ 350 mm | 40 ~ 350 mm |
| スイッチング周波数 | 20 Hz | 20 Hz |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応