画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
鋼めっき仕様の超音波センサ
構造
Ø 30 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
ステンレス(1.4404)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応