製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

超音波センサ

構造
Ø 18 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
ステンレス(1.4404)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
構造
Ø 18 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
ステンレス(1.4404)
検出距離
120 ~ 1000 mm
承認/ 適合
CE
WEEE
EHEDG
周囲温度範囲
-20...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
2 % FS
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
分類
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?