画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
超音波センサ
構造
Ø 18 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
ステンレス(1.4404)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応