画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
角型センサーヘッド付き円筒形バージョンとアナログまたはデジタル出力
構造
Ø 18 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT
PBT
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
ウェブショップではご購入いただけません。
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
37,600 JPY
定価
|
37,600 JPY
定価
|
37,600 JPY
定価
|
|
| 構造 | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| スイッチング出力 | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
真鍮, ニッケルめっき PBT |
| 検出面材質 | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス | ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス |
| 検出距離 | 65 x 65 x 64.6 mm | 30~350 mm | 120 ~ 1300 mm |
| スイッチング周波数 | 12 Hz | 25 Hz | 10 Hz |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 繰返し精度 | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS | ± 0.15% FS |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応