画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準型ビジョンセンサ BVS E
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
焦点距離
8.0 mm
検出距離
50~1000 mm
視野
24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
推奨代替品
BVS000P
高機能型ビジョンセンサ BVS E
BVS OI-3-052-E
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-002-E | BVS OI-3-052-E | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 解像度 | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 8.0 mm | 8.0 mm |
| 検出距離 | 50~1000 mm | 50~1000 mm |
| 視野 | 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm | 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm |
| インタフェース | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| 寸法 | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| 保護等級 | IP54 | IP54 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE |
cULus CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応