画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高機能型ビジョンセンサ BVS E
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
焦点距離
12.0 mm
検出距離
50~1000 mm
視野
16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応