画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
コードリーダー BVS E Ident
バーコード
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D コード
DataMatrix ECC 200
QR コード
Mini QR
QR コード
Mini QR
積層コード
PDF417
アプリケーション
マルチコード読取り
時間順序の検証
時間順序の検証
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
推奨代替品
BVS0060
定置用センサ
BVS ID-M1280BF1-L3-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-007-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
313,120 JPY
定価
|
235,250 JPY
定価
|
|
| バーコード | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D コード |
DataMatrix ECC 200 QR コード Mini QR |
Aztec コード DataMatrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec コード GS1 DataMatrix GS1 DotCode GS1 QR コード Micro QR コード PDF 417 QR コード |
| 積層コード | PDF417 | - |
| アプリケーション |
マルチコード読取り 時間順序の検証 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| 解像度 | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) | 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル) |
| ビジョンセンサタイプ | CMOS イメージセンサ、モノクロ | - |
| 検出距離 | 150 ~ 1000 mm | - |
| 視野 | 43 × 32 mm ~ 240 × 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| 焦点距離 | 16.0 mm | 9.6 mm |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | - |
| ハウジング材質 |
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み ABS |
- |
| 寸法 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| スイッチング出力 | 3x PNP 常時開(NO) | - |
| インタフェース | Ethernet 10/100 Base T;RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 接続 1 | M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済 | - |
| 接続 2 | M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済 | - |
| 電源電圧 Ub | 22 ~ 26 VDC | - |
| 周囲温度範囲 | -10...55 °C | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| 保護等級 | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 最小検出範囲 | - | 50 mm |
| 照明用光源 | - |
LED white LED red |
CADモデルのダウンロードのみ対応