製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BVS001E

BVS ID-3-107-E

コードリーダー BVS E Ident

解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
検出距離
230~1000 mm
視野
55 × 42 mm ~ 240 × 180 mm
焦点距離
16.0 mm
推奨代替品
BVS0060 定置用センサ BVS ID-M1280BF1-L3-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
検出距離
230~1000 mm
視野
55 × 42 mm ~ 240 × 180 mm
焦点距離
16.0 mm
照明タイプ
赤外光
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
ABS
寸法
51.5 x 70 x 40 mm
スイッチング出力
3x PNP 常時開(NO)
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
接続 1
M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済
電源電圧 Ub
22 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?