画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ハンディコードリーダー QuickScan
脱落防止
18 回以上の落下
コンクリートの上方 1.5 m
コンクリートの上方 1.5 m
バーコード
UPC/EAN/JAN(A、E、13、8)、UPC/EAN/JAN(P2 /P5 を含む)、UPC/EAN/JAN(ISBN / Bookland & ISSN を含む)、UPC/EAN クーポン Code 39(フル ASCII を含む)、トライオプティック Code 39 、Code39 CIP(フランス医薬品業界)、LOGMARS(Code 39 w/ 標準チェックディジット対応)、Danish 、PPT Code32(Italian Pharmacode 39)、Code 128 、ISBT Code 128、インターリーブド 2of5、スタンダード 2of5、インターリーブド 2of5 CIP(HR)、インダストリアル 2of5、ディスクリート 2of5、データロジック 2of5(中国の郵便番号/中国 2of5)IATA 2of5、エアカーゴコード、Code 11、コードバー、コードバー(NW7)、ABC コードバー、 Code 93、 MSI、PZN、Plessey、Anker Plessey、Follet 2of5 GS1 データバー 標準型、GS1 データバー 制限型、GS1 データバー 拡張型、 GS1 データバー 高さ制限型、GS1 データバー 拡張型クーポン
2D コード
Aztec コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
積層コード
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
読取り距離
Datamatrix:18 cm(1500 万回)
Datamatrix:13 cm(1000 万回)
PDF 417:21 cm(1000万回)
EAN : 35 cm(1300万回)
Code 39:40 cm(2000 万回)
Code 39:15 cm(500 万回)
Datamatrix:13 cm(1000 万回)
PDF 417:21 cm(1000万回)
EAN : 35 cm(1300万回)
Code 39:40 cm(2000 万回)
Code 39:15 cm(500 万回)
推奨代替品
FHW02EK
ポータブルコードリーダー
QD2590-BK
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-QC-SDR-MA-01-01 | QD2590-BK | |
|
84,090 JPY
定価
|
30,550 JPY
定価
|
|
| 脱落防止 |
18 回以上の落下 コンクリートの上方 1.5 m |
- |
|---|---|---|
| バーコード | UPC/EAN/JAN(A、E、13、8)、UPC/EAN/JAN(P2 /P5 を含む)、UPC/EAN/JAN(ISBN / Bookland & ISSN を含む)、UPC/EAN クーポン Code 39(フル ASCII を含む)、トライオプティック Code 39 、Code39 CIP(フランス医薬品業界)、LOGMARS(Code 39 w/ 標準チェックディジット対応)、Danish 、PPT Code32(Italian Pharmacode 39)、Code 128 、ISBT Code 128、インターリーブド 2of5、スタンダード 2of5、インターリーブド 2of5 CIP(HR)、インダストリアル 2of5、ディスクリート 2of5、データロジック 2of5(中国の郵便番号/中国 2of5)IATA 2of5、エアカーゴコード、Code 11、コードバー、コードバー(NW7)、ABC コードバー、 Code 93、 MSI、PZN、Plessey、Anker Plessey、Follet 2of5 GS1 データバー 標準型、GS1 データバー 制限型、GS1 データバー 拡張型、 GS1 データバー 高さ制限型、GS1 データバー 拡張型クーポン |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| 2D コード |
Aztec コード China Sensible コード Data Matrix MaxiCode Micro QR コード QR コード |
Aztec コード China Han Xin コード Data Matrix MaxiCode Micro QR コード QR コード DotCode |
| 積層コード |
PDF417 Micro PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E 複合型 |
| 読取り距離 |
Datamatrix:18 cm(1500 万回) Datamatrix:13 cm(1000 万回) PDF 417:21 cm(1000万回) EAN : 35 cm(1300万回) Code 39:40 cm(2000 万回) Code 39:15 cm(500 万回) |
max. 500 mm |
| 照明用光源 | LED 赤色光 | - |
| インタフェース | RS232/ USB | RS232/ USB |
| 保護等級 | IP42 | - |
| 郵便番号 | - |
オーストラリア郵便 British Post 中国郵便 IMB 日本郵便 KIX 郵便 Planet コード Postnet 英国郵便コード(RM4SCC) |
CADモデルのダウンロードのみ対応