製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01

ハンディコードリーダー PowerScan

2D コード
Aztec コード
China Han Xin コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
接続タイプ 01
ワイヤレス
動作原理
Vision センサ
読取り距離
Datamatrix:2 ~ 10.5 cm(1000 万回)
Datamatrix:2.6 ~ 5.2 cm(400 万回)
Code 39:1.2 ~ 9.0 cm(500 万回)
Code 39:2.5 ~ 7.8 cm(250 万回)
インタフェース01
Bluetooth 2.0(2.4 GHz)
推奨代替品
FHW02FM ポータブルコードリーダー PBT9600-HPRB
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
2D コード
Aztec コード
China Han Xin コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
接続タイプ 01
ワイヤレス
動作原理
Vision センサ
読取り距離
Datamatrix:2 ~ 10.5 cm(1000 万回)
Datamatrix:2.6 ~ 5.2 cm(400 万回)
Code 39:1.2 ~ 9.0 cm(500 万回)
Code 39:2.5 ~ 7.8 cm(250 万回)
インタフェース01
Bluetooth 2.0(2.4 GHz)
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?