製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BVS0029

BVS SC-M1280Z00-30-010

SmartCamera 識別

アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
バーコード
GS1 データバー、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、インダストリアル 2of5、インターリーブド 2of5、Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、MSI、UPC-A、UPC-E
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet)、PROFINET / EtherNet/IP、IO-Link
推奨代替品
BVS0060 定置用センサ BVS ID-M1280BF1-L3-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
バーコード
GS1 データバー、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、インダストリアル 2of5、インターリーブド 2of5、Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、MSI、UPC-A、UPC-E
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet)、PROFINET / EtherNet/IP、IO-Link
寸法
62 x 55 x 110 mm
保護等級
IP67, 保護チューブ取付け時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
ビデオ
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?