製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BVS002A

BVS SC-M1280Z00-30-000

マシンビジョン(MV)用 SmartCamera

アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
対象物検証
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1/1.8" モノクログローバルシャッタ
周囲温度範囲
0...55 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
対象物検証
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1/1.8" モノクログローバルシャッタ
周囲温度範囲
0...55 °C
寸法
62 x 55 x 110 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 塗装済み
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet)、PROFINET / EtherNet/IP、IO-Link
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
保護等級
IP67, 保護チューブ取付け時
スイッチング出力
2x IO 設定可能
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
ビデオ
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?