画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
マシンビジョン(MV)用 SmartCamera
アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
対象物検証
コード+テキスト解析
対象物検証
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1/1.8" カラーグローバルシャッタ
周囲温度範囲
0...55 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応