製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BVS002K

BVS CA-M2064Z00-31-000

産業用カメラ

解像度
3.2 MP(2064 x 1544 ピクセル))
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
寸法
40 x 40 x 68.7 mm
保護等級
IP40
承認/ 適合
CE
FCC
EAC
WEEE
推奨代替品
MP17674204 GigE Visionカメラ BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
解像度
3.2 MP(2064 x 1544 ピクセル))
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
寸法
40 x 40 x 68.7 mm
保護等級
IP40
承認/ 適合
CE
FCC
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?