画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
産業用カメラ
解像度
12.4 MP (4112 x 3008 ピクセル)
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
寸法
40 x 40 x 68.7 mm
保護等級
IP40
承認/ 適合
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 解像度 | 12.4 MP (4112 x 3008 ピクセル) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| インタフェース | ギガビットEthernet、POE | ギガビットEthernet、POE |
| 寸法 | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| 保護等級 | IP40 | - |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 仕様 | - | GigE Vision 産業用カメラ |
| センサチップ | - | Sony IMX Series |
| 波長(テキスト) | - |
SWIR UV VIS |
| デジタル入力 | - | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) |
| デジタル出力 | - | 4x PNP ハイサイド |
| 対物レンズマウント | - | C マウント |
| 電源電圧 Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| 周囲温度範囲 | - | 0...45 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応