画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
産業用カメラ
解像度
1.6 MP (1456 x 1088 ピクセル)
インタフェース
USB 2.0 / 3.0
寸法
40 x 37.7 x 40 mm
保護等級
IP40
承認/ 適合
CE
UKCA
FCC
WEEE
UKCA
FCC
WEEE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M1456Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 解像度 | 1.6 MP (1456 x 1088 ピクセル) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| インタフェース | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| 寸法 | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| 保護等級 | IP40 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA FCC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| 仕様 | - | USB3 Vision 産業用カメラ |
| センサチップ | - | Sony IMX Series |
| 波長(テキスト) | - |
VIS SWIR |
| デジタル入力 | - | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) |
| デジタル出力 | - | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) |
| 対物レンズマウント | - | C マウント |
| 電源電圧 Ub | - | 10 ~ 28 VDC |
| 周囲温度範囲 | - | 0...45 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応