製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BVS003P

BVS SL-C1280Z00-07-000

マシンビジョン(MV)用 SmartCamera

アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
対象物検証
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1/1.8" カラーグローバルシャッタ
周囲温度範囲
0...55 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
対象物検証
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1/1.8" カラーグローバルシャッタ
周囲温度範囲
0...55 °C
寸法
65 mm の場合
ハウジング材質
アルミニウム, 塗装済み
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
電源電圧 Ub
19.2...26 VDC
保護等級
IP67, 保護チューブ取付け時
スイッチング出力
6x IO 設定可能
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?