画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
SmartCamera 識別
アプリケーション
対象追跡
コード+テキスト解析
コード+テキスト解析
バーコード
GS1 データバー、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、インダストリアル 2of5、インターリーブド 2of5、Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、MSI、UPC-A、UPC-E
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
DataMatrix ECC 200
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
解像度
1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル)
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
推奨代替品
BVS0060
定置用センサ
BVS ID-M1280BF1-L3-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BVS SL-M1280Z00-07-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
608,120 JPY
定価
|
235,250 JPY
定価
|
|
| アプリケーション |
対象追跡 コード+テキスト解析 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| バーコード | GS1 データバー、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、インダストリアル 2of5、インターリーブド 2of5、Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、MSI、UPC-A、UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| 2D コード |
Aztec コード DataMatrix ECC 200 GS1 Aztec コード GS1 DataMatrix GS1 QR コード Micro QR コード PDF 417 QR コード |
Aztec コード DataMatrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec コード GS1 DataMatrix GS1 DotCode GS1 QR コード Micro QR コード PDF 417 QR コード |
| 解像度 | 1.3 MP(1280 x 1024 ピクセル) | 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル) |
| インタフェース | LAN(ギガビットEthernet);Ethernet TCP/UDP;RS232 | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 寸法 | 65 mm の場合 | 56 x 56 x 59 mm |
| 保護等級 | IP67, 保護チューブ取付け時 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 焦点距離 | - | 9.6 mm |
| 最小検出範囲 | - | 50 mm |
| 視野 | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| 照明用光源 | - |
LED white LED red |
CADモデルのダウンロードのみ対応