製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

スマート3Dカメラ160mmベースライン

アプリケーション
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
4 mm
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
寸法
230 x 75 x 84 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
4 mm
インタフェース
LAN(ギガビットEthernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
寸法
230 x 75 x 84 mm
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?