画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
ピン 3 :接地
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
ピン 3 :接地
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
ピン 2 :未接続
PIN 3: 0V US
ピン 4 :未接続
PIN 5: FE
ピン 2 :未接続
PIN 3: 0V US
ピン 4 :未接続
PIN 5: FE
ピン 1 : Tx+
ピン 2 : Rx+
ピン 3 : Tx-
ピン 4 : Rx-
ピン 2 : Rx+
ピン 3 : Tx-
ピン 4 : Rx-
CADモデルのダウンロードのみ対応
定置用センサ
アプリケーション
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
バーコード
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応