画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
3Dステレオカメラ 210 mmベースライン
アプリケーション
for 3D data acquisition
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
解像度
12 MP (4112 x 3008 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1.1" カラーグローバル
焦点距離
16 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 塗装済み
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応