製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

3Dステレオカメラ 210 mmベースライン

アプリケーション
for 3D data acquisition
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
解像度
12 MP (4112 x 3008 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1,1" モノクログローバルシャッタ
焦点距離
25 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 塗装済み
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
for 3D data acquisition
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation
解像度
12 MP (4112 x 3008 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS 1,1" モノクログローバルシャッタ
焦点距離
25 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 塗装済み
寸法
262 x 82 x 204 mm
インタフェース
LAN(Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
接続 1
M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 8-ピン, X-コーディング済
電源電圧 Ub
22 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
0...45 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
ビデオ
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?