画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
ピン 3 :接地
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
ピン 3 :接地
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
ピン 1 : +24V
PIN 2: Trigger In
ピン 3 :接地
PIN 4: I/O 1
PIN 2: Trigger In
ピン 3 :接地
PIN 4: I/O 1
ピン 1 : Tx+
ピン 2 : Rx+
ピン 3 : Tx-
ピン 4 : Rx-
ピン 2 : Rx+
ピン 3 : Tx-
ピン 4 : Rx-
CADモデルのダウンロードのみ対応
ビジョンセンサ BVS
アプリケーション
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
9.6 mm
最小検出範囲
50 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応