製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS02NK

BVS ID-M1280CF1-MB-500

定置用センサ

アプリケーション
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
バーコード
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
バーコード
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
9.6 mm
最小検出範囲
50 mm
視野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
照明用光源
LED white
LED infrared
インタフェース
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
寸法
56 x 56 x 59 mm
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
ビデオ
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?