画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :接地
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
CADモデルのダウンロードのみ対応
SWIRカメラ、UVカメラ
仕様
GigE Vision 産業用カメラ
インタフェース
Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
1 GigE Base-T-Ethernet
波長(テキスト)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
解像度
1.34 MP (1296 x 1032 ピクセル)
センサチップ
Sony IMX990
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応