製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW0071

LM16JCM-V

焦点距離固定

周囲温度範囲
-10...50 °C
フィルタ
no
焦点距離
16 mm
Back focal length
17.526 mm
絞り
1.4, 4.0, 8.0, 16
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
周囲温度範囲
-10...50 °C
フィルタ
no
焦点距離
16 mm
Back focal length
17.526 mm
絞り
1.4, 4.0, 8.0, 16
Distortion
-0.05 %
最短撮影距離(MOD)
200 mm
水平画角
30.0 °
垂直画角
22.7 °
最大 センサーサイズ
2/3"
解像度
2 MP
固定具
ネジ
対物レンズマウント
C マウント
寸法
Ø 33 x 38.6 mm
材質
陽極酸化アルミニウム、黒色
保護等級
IP20
重量
76.5 g
特記事項
画角は最大許容センサーサイズ(4:3)で決定されています。
Manufacturer
Kowa
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?