画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
FHW0076
LM75JC1MS
CADモデルのダウンロードのみ対応
焦点距離固定
周囲温度範囲
-10...50 °C
フィルタ
no
焦点距離
75 mm
Back focal length
17.526 mm
絞り
2.5...22
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応