製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

FHW0084

FL-BC1218A-VG

焦点距離固定

周囲温度範囲
-20...50 °C
焦点距離
12.5 mm
絞り
1.8
最短撮影距離(MOD)
300 mm
水平画角
55.49 °
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
周囲温度範囲
-20...50 °C
焦点距離
12.5 mm
絞り
1.8
最短撮影距離(MOD)
300 mm
水平画角
55.49 °
垂直画角
42.61 °
最大 センサーサイズ
1"
解像度
0.3 MP
固定具
ネジ
対物レンズマウント
C マウント
寸法
Ø 42 x 40 mm
材質
陽極酸化アルミニウム、黒色
重量
95 g
特記事項
視角はセンササイズ 1" に対応
Manufacturer
Ricoh
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?