製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

片端コネクタケーブル

接続
HIROSE-ソケット, angled AC1, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 10 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...105 °C

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
HIROSE-ソケット, angled AC1, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 10 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP50
ケーブルシース、色
ブラック
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07