画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
FHW025Z
Micro Industrial - X1130-US100-H9
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID UHFタグ (860...930 MHz)
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
寸法
36.2 x 7.5 x 55 mm
ユーザーメモリタイプ
-
ユーザーメモリ、書込み可能
688 Bit
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| Micro Industrial - X1130-US100-H9 | MICRO INDUSTRIAL US X1130-US100-U9XM | |
|
2,920 JPY
定価
|
3,720 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 作動周波数 | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| 寸法 | 36.2 x 7.5 x 55 mm | 36.2 x 7.5 x 55 mm |
| ユーザーメモリタイプ | - | - |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | 688 Bit | 752 Bit |
| EPCメモリ、書込み可能 | 96 Bit | 128 Bit |
| TIDメモリ、読取りのみ | 96 Bit | 96 Bit |
| 設置・取付け | 金属上 | 金属上 |
| 保存温度範囲(短時間) | -40...150 °C | -40...250 °C 500 h |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| ハウジング材質 | - | Industrial grade polymer |
| 保護等級 | - | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応