画像は類似製品
FHW026H
A74-9583-2.95
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, ストレート, 9-ピン
接続 2
USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン
ケーブル
2.95 m
導体数
10
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-2-001 | A74-9968-1-001 | |
|
10,740 JPY
定価
|
9,240 JPY
定価
|
7,210 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, ストレート, 9-ピン | USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, ストレート, 10-ピン | USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, ストレート, 10-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン | USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン | USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン |
| ケーブル | 2.95 m | PVC シールド付き ブラック, 2 m | PVC シールド付き ブラック, 1 m |
| 導体数 | 10 | 8 | 8 |
| 電源電圧 Ub | - | 5 V DC | 5 V DC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| 保護等級 | - | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
CADモデルのダウンロードのみ対応