画像は類似製品
FHW026J
A74-8562-5
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, angled AC12, 10-ピン
接続 2
USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 5 m
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-10...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
16,770 JPY
定価
|
13,370 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, angled AC12, 10-ピン | USB 3.0 Micro-B, lock screws-オス, ストレート, 10-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン | USB 3.0 Standard-A-オス, ストレート, 9-ピン |
| ケーブル | PVC シールド付き ブラック, 5 m | PVC シールド付き ブラック, 5 m |
| 導体数 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -10...80 °C | -10...80 °C |
| 保護等級 | IP20 | IP20 / IP20 |
| 電源電圧 Ub | - | 5 V DC |
CADモデルのダウンロードのみ対応