画像は類似製品
FHW0270
A72-8075-5
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ45, horizontal lock screws-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
保護等級
IP20
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
13,640 JPY
定価
|
19,600 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45, horizontal lock screws-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45, horizontal lock screws-オス, アングル, 8-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
| ケーブル | PVC シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 |
| 保護等級 | IP20 | IP20 |
CADモデルのダウンロードのみ対応