製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW0292

M118FM25

Cマウントレンズ

周囲温度範囲
-10...60 °C
フィルタ
no
焦点距離
25 mm
Back focal length
17.526 mm
絞り
1.6...16
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
周囲温度範囲
-10...60 °C
フィルタ
no
焦点距離
25 mm
Back focal length
17.526 mm
絞り
1.6...16
Distortion
-0.20 %
最短撮影距離(MOD)
100 mm
水平画角
16.6 °
垂直画角
12.5 °
最大 センサーサイズ
1/1.8"
解像度
3 MP
固定具
ネジ
対物レンズマウント
C マウント
寸法
Ø 29 x 35 mm
重量
39 g
特記事項
画角は最大許容センサーサイズ(4:3)で決定されています。
Manufacturer
Tamron
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?