画像は類似製品
FHW029T
2.401.150.200
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
HIROSE-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応