画像は類似製品
FHW02A8
HAR-USB-100-5
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-オス, ストレート, 5-ピン
接続 2
USB 2.0 Standard-A-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
PVC ブラック, 5 m
導体数
4
保護等級
IP20
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| HAR-USB-100-5 | A74-1602-5 | A74-4547-5 | |
|
11,100 JPY
定価
|
11,100 JPY
定価
|
11,100 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-オス, ストレート, 5-ピン | USB 2.0 Mini-B, lock screws-オス, アングル, 5-ピン | USB 2.0 Mini-B, lock screws-オス, アングル, 5-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | USB 2.0 Standard-A-オス, ストレート, 4-ピン | USB 2.0 Standard-A-オス, ストレート, 4-ピン | USB 2.0 Standard-A-オス, ストレート, 4-ピン |
| ケーブル | PVC ブラック, 5 m | PVC ブラック, 5 m | PVC ブラック, 5 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
CADモデルのダウンロードのみ対応