製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

液体レンズ

焦点距離
25 mm
絞り
2.8
最短撮影距離(MOD)
120 mm
最大 センサーサイズ
2/3"
解像度
5 MP
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
焦点距離
25 mm
絞り
2.8
最短撮影距離(MOD)
120 mm
最大 センサーサイズ
2/3"
解像度
5 MP
対物レンズマウント
C マウント
寸法
Ø 36 x 47.7 mm
重量
137 g
特記事項
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?