製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

FHW02K5

UHF TAG IRON TAG 206 US MX

RFID UHFタグ (860...930 MHz)

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
寸法
31.1 x 6.1 x 33.7 mm
ユーザーメモリタイプ
-
ユーザーメモリ、書込み可能
8192 Bit
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
寸法
31.1 x 6.1 x 33.7 mm
ユーザーメモリタイプ
-
ユーザーメモリ、書込み可能
8192 Bit
EPCメモリ、書込み可能
128 Bit
TIDメモリ、読取りのみ
96 Bit
設置・取付け
金属上
保存温度範囲(短時間)
-40...150 °C
周囲温度範囲
-40...85 °C
ハウジング材質
-
保護等級
-
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?