Balluffエンジニアリングツール
Windows 10(32/ 64 bit)
|
価値提案 |
Balluff エンジニアリングツールは、IO-Link ネットワークを迅速かつ安全に作成、設定、操作するためのメーカ横断ソリューションです。Balluff Engineering Tool を使用することで、システムの製造工程におけるリードタイムが短縮され、最初の瞬間から製品のライフサイクル全体を通して高い品質が保証されます。 |
|
使用例 |
IO-Link ネットワークのプランニングと設定(システムの開発段階でもオフラインで)、1 回のネットワークアクセスでネットワーク内のすべての IO-Link デバイスを検索、ネットワーク内のすべての IO-Link デバイスの中央パラメータ設定、ファームウェアの更新とデバイスログインの同期、作成したアプリケーションとそのパラメータのバックアップ保存。 |
課題
機械・システムメーカーとそのユーザは、複雑な IO-Link ネットワークを効率的に構築・運用しなければならないという課題に直面することが多くなっています。異なるメーカ、多数のセンサやアクチュエータ、そして完全なドキュメントを提供する義務によって、試運転やメンテナンスに時間がかかり、エラーが発生しやすくなっています。コスト圧力が高まっています。煩雑で長い製造プロセスや、予定外のシステムダウンが高コストの原因となり、解決に多くの時間を要する複雑な問題に直面することも多い。
ソリューション
Balluff エンジニアリングツールはメーカに依存しない IO-Link ネットワークの一元的な設定と管理を可能にします。自動デバイス検索、簡単なパラメータ設定とポート設定、バックアップとリストア機能、統合テストと文書化オプションにより、Balluff エンジニアリングツールは複雑さを軽減し、プランニングと立上げ時の貴重な時間を節約し、運用中のダウンタイムリスクを最小限に抑えます。これにより IO-Link ネットワークの利用がより効率的になるだけでなく、より安全で透明性の高いものになります。
プランニング
オフライントポロジのプランニング
ハードウェアプランニング後もデバイス構成を継続
カスタマイズされたデバイス記述を作成
メンテナンス
接続、モジュールステータス、デバイスステータス、ポート/ピンステータスの診断
購入
BETに計画されたデバイスを発注
操作
パラメータ設定の保存
IO-Link デバイスのネットワークをスキャン
USB マスタ経由で IO-Link デバイスを設定
ファームウェアバージョンの更新
デバイスログインの同期
利点
定期的なアップデートが可能な無料ソフトウェア
Balluff ハードウェアの使用がさらに簡単になります。ソフトウェアサポートの継続的な拡張により、プロセスが合理化されます。
すべての IO-Link デバイスのメーカーに依存しない
デバイス IODD を追加することで、必要に応じて拡張できる包括的なデバイスカタログ。
エンドツーエンドのプランニングとコミッショニングプロセス
完全にオフラインで構成された IO-Link ネットワークを PLC に転送することで、立上げ時間を短縮。
組み立て時のセットアップ時間の短縮
IO-Link ネットワークの最終的なコンフィグレーションは、ネットワーク全体への集中アクセスポイント 1 つだけで実行されます。これにより、立上げ時のセットアップ時間が大幅に短縮されます。
テストプロセスによる品質保証
IO-Link 配線と計画との自動比較により、接続エラーを早い段階で認識できます。
サービス時の最適な準備
IO-Link コンフィギュレーション全体をバックアップとして保存することで、保守が必要な場合にできるだけ早く運転を再開できます。
応用例とソリューション

IO-Link ネットワークの計画と構成
カスタマイズした IO-Link ネットワークをデスクで簡単に作成し、それをシステムに転送します。

カスタマイズされたデバイス記述ファイルの作成
以前に作成したデバイス記述ファイル(GSD、ESI)を PLC に直接インポートして、プログラミング時の貴重な時間を節約します。

ネットワーク内のすべての IO-Link デバイスの検索と設定
ネットワーク接続を 1 回行うだけで、ネットワーク内のすべての IO-Link モジュールとフィールドデバイスの概要にすばやくアクセスできます。

デバイスのログインを同期
ワンクリックで、すべての IO-Link ネットワークモジュールに個別の権限とパスワードを割り当てます。

IO-Link デバイスのファームウェアアップデート
IO-Link ネットワークを常に最新の状態に保ちます。Balluff が提供するファームウェアアップデートをネットワーク内のすべての IO-Link デバイスまたは選択した IO-Link デバイスにワンクリックで簡単にインストールできます。

文書化と保守のためのバックアップ
設定されたパラメータをファイルにアーカイブして、配信状況を文書化し、保守の際にシステム構成を迅速に復元します。システムの SBOM の一部としてデバイスリストを作成します。